Menü Keresés

Távtartó 0.327 in 0.472 in Poliamid 6/6

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 V2.
Essentra cikkszám:

10204771

Gyártói cikkszám:

13ME084

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 25,275 Ft
2500 - 9999 22,7479 Ft
10000 + 20,4739 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.638 Ft

500 x 25,275 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 8.3 mm
Külső átmérő 12 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot