Menü Keresés

Távtartó 0.102 in 0.197 in Hőstabilizált poliamid 6/6

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 V2.
Essentra cikkszám:

10204184

Gyártói cikkszám:

13ME010

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 21,306 Ft
5000 - 19999 19,1739 Ft
20000 + 17,2565 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.306 Ft

1000 x 21,306 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 2.6 mm
Külső átmérő 5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 121.1 °C
Anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot