Menü Keresés

Távtartó 10.2 mm 20.0 mm 27.0 mm PA

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához a szerelvényeken belül. Ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10187494

Gyártói cikkszám:

1118500000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 299,1484 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

299.148 Ft

1000 x 299,1484 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 27.0 mm
Belső átmérő 10.2 mm
Külső átmérő 20.0 mm
Anyag PA
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090
Csomagmennyiség 1000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot