Menü Keresés

Távtartó 8.2 mm 16.0 mm 19.0 mm Poliamid 6/6

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához a szerelvényeken belül. Ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10187210

Gyártói cikkszám:

1115110000VR

794 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 328,5327 Ft
1000 + 184,5136 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.853 Ft

100 x 328,5327 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 19.0 mm
Belső átmérő 8.2 mm
Külső átmérő 16.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090
Csomagmennyiség 1000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot