Menü Keresés

Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10047484

Gyártói cikkszám:

005831659902

6748 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 485,3597 Ft
250 - 999 340,9881 Ft
1000 + 274,9838 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.268 Ft

50 x 485,3597 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 35.0 mm
Belső átmérő 16.5 mm
Külső átmérő 25.0 mm
Anyag PA
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090
Csomagmennyiség 50

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot