Sokoldalú és erős távtartó, amely ideális dekorációs alkalmazásokhoz. A termékskála különféle méretben kapható rozsdamentes acélból vagy nikkel bevonatú sárgarézből.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Befejezés | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,3047 Ft - 328,3102 Ft | 498 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 60,4183 Ft - 110,2536 Ft | 430 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 243,6998 Ft - 371,6559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 219,193 Ft - 429,6647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 225,7783 Ft - 344,3698 Ft | 30 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 231,2547 Ft - 352,6117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 208,3223 Ft - 317,7271 Ft | 8000 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 165,5789 Ft - 365,0568 Ft | 350 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 80,0923 Ft - 146,124 Ft | 3062 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 237,4704 Ft - 362,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 315,1806 Ft - 315,1806 Ft | 100 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 105,845 Ft - 171,9863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 211,8271 Ft - 322,9434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 218,8232 Ft - 333,7318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 209,0478 Ft - 318,7402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 204,8311 Ft - 312,3465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 47,0834 Ft - 62,8553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 225,1485 Ft - 343,3292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 218,7822 Ft - 333,677 Ft | 48 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 359,1013 Ft - 633,8797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz