Sokoldalú és erős távtartó, amely ideális dekorációs alkalmazásokhoz. A termékskála különféle méretben kapható rozsdamentes acélból vagy nikkel bevonatú sárgarézből.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Befejezés | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,8271 Ft - 322,9434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 218,8232 Ft - 333,7318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 243,6998 Ft - 371,6559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 54,8187 Ft - 75,9165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 39,1289 Ft - 54,1752 Ft | 100 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 49,7531 Ft - 68,8931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 51,5602 Ft - 71,4122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 47,0834 Ft - 62,8553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 201,7232 Ft - 317,7271 Ft | 88 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 199,3272 Ft - 313,921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 204,8311 Ft - 312,3465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 79,7623 Ft - 84,9275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 37,2805 Ft - 59,1041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 204,1191 Ft - 311,3197 Ft | 80 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 96,9412 Ft - 96,9412 Ft | 5050 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 55,339 Ft - 76,6421 Ft | 500 Raktáron |
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 419,8633 Ft - 466,5148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 237,4704 Ft - 362,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 219,193 Ft - 429,6647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 64,4161 Ft - 117,5646 Ft | 1400 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz