Menü Keresés

Menet néküli távtartó 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20125165

Gyártói cikkszám:

311250540050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 76,8337 Ft
1250 - 4999 69,1503 Ft
5000 + 62,2353 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

19.208 Ft

250 x 76,8337 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 5.0 mm
Belső átmérő 2.5 mm
Külső átmérő 5.0 mm
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot