Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
85,2949 Ft - 255,9259 Ft 300 Raktáron
Fekete
31.0 mm
SR 6449
12.0 mm
24.0 mm
2 - 3 utas sarok
101,861 Ft - 224,7378 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
90,6617 Ft - 271,9581 Ft 75 Raktáron
Fekete
38.0 mm
SR 6449
18.0 mm
31.0 mm
2 - 3 utas sarok
60,61 Ft - 178,2706 Ft 2 Raktáron
Fekete
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
77,5321 Ft - 170,809 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
146,0556 Ft - 286,183 Ft 950 Raktáron
Fehér
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
107,2005 Ft - 321,6838 Ft 100 Raktáron
Fekete
40.0 mm
SR 6449
20.0 mm
33.0 mm
2 - 3 utas sarok
102,5592 Ft - 226,0795 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
86,6914 Ft - 260,1154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
36.0 mm
SR 6449
16.0 mm
29.0 mm
2 - 3 utas sarok
71,0425 Ft - 213,0867 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
28.0 mm
SR 6449
10.0 mm
22.0 mm
2 - 3 utas sarok
85,4592 Ft - 188,4156 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
66,415 Ft - 195,2473 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
58,0772 Ft - 142,3727 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
103,5861 Ft - 253,8038 Ft 750 Raktáron
Fekete
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
34,3096 Ft - 112,2833 Ft 380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
84,4187 Ft - 92,8606 Ft 1400 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
26,9028 Ft - 92,5298 Ft 421 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
26,9028 Ft - 92,5298 Ft 2380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
33,3923 Ft - 65,7442 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4 - Nagy teherbírású
56,6396 Ft - 103,3533 Ft 2500 Raktáron
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4 - Nagy teherbírású
  • / 4
Nagy teherbírású kerek végzáró 12.0 mm SR 6449 Fekete

10404300

Ártartomány
255 Ft - 85 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.0 mm
  • M
    31.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fehér

10402993

Ártartomány
224 Ft - 101 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Nagy teherbírású kerek végzáró 18.0 mm SR 6449 Fekete

10404324

Ártartomány
271 Ft - 90 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    38.0 mm
  • m
    31.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fekete

10402986

Ártartomány
178 Ft - 60 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • M
    21.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    3
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fehér

10402979

Ártartomány
170 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • M
    21.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Kerek végzáró 30.0 mm LDPE Fehér

10403037

Ártartomány
286 Ft - 146 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • M
    25.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Nagy teherbírású kerek végzáró 20.0 mm SR 6449 Fekete

10404331

Ártartomány
321 Ft - 107 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • M
    40.0 mm
  • m
    33.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE Fekete

10403020

Ártartomány
226 Ft - 102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • M
    25.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    3
Nagy teherbírású kerek végzáró 16.0 mm SR 6449 Fekete

10404317

Ártartomány
260 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    36.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Nagy teherbírású kerek végzáró 10.0 mm SR 6449 Fekete

10404294

Ártartomány
213 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    10.0 mm
  • M
    28.0 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fekete

10403006

Ártartomány
188 Ft - 85 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    3
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fehér

10402955

Ártartomány
195 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    20.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fekete

10402962

Ártartomány
142 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    20.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    3
Kerek végzáró 30.0 mm LDPE Fekete

10403044

Ártartomány
253 Ft - 103 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • M
    25.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    3
Kerek végzáró 25.4 mm LDPE - PIR Fehér

10070055

Ártartomány
112 Ft - 34 Ft

Készletszintek
380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 31.7 mm LDPE - PIR Fekete

10078716

Ártartomány
92 Ft - 84 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    31.7 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.2 mm LDPE - PIR Fekete

10070000

Ártartomány
92 Ft - 26 Ft

Készletszintek
421 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.2 mm
  • m
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.2 mm LDPE - PIR Fehér

10069998

Ártartomány
92 Ft - 26 Ft

Készletszintek
2380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.2 mm
  • m
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 10.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116487

Ártartomány
65 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    10.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 16.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116524

Ártartomány
103 Ft - 56 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete