Menü Keresés

Kerek végzáró 4.8 mm Poliamid Natúr

A bordázott, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Natúr poliamidból készült.
Essentra cikkszám:

10140826

Gyártói cikkszám:

60408

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 35,5146 Ft
10000 + 15,1997 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.515 Ft

1000 x 35,5146 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 4.8 mm
m 11.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot