Menü Keresés

Bordázott végzáró 32.0 mm SR 6449 Fehér

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fehér PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10336427

Gyártói cikkszám:

1251369

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 370,1191 Ft
400 + 154,0237 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

14.805 Ft

40 x 370,1191 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 32.0 mm
m 36.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fehér
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

A 1251369sz. terméket helyettesíti:

Bordázott végzáró 32.0 mm (DIA) SR 6449 Fehér
Essentra cikkszám: 10638224
Gyártói cikkszám: 600250

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot