Menü Keresés

Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

Black Polished Round Insert & Glide is made of Nylon to fit 16 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra cikkszám:

10165737

Gyártói cikkszám:

RDG1408B

1260 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
140 - 1399 319,6956 Ft
1400 + 133,3582 Ft
Standard csomagolás: 1400

A következő szorzatának a rendelése 140

Teljes ár:

44.757 Ft

140 x 319,6956 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 41.3 mm
WT 1.7 mm
Gauge 16
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot