Menü Keresés

Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 18-as méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165706

Gyártói cikkszám:

RDG1395D

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 114,4492 Ft
1500 + 104,0447 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

17.167 Ft

150 x 114,4492 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 38.1 mm
WT 1.2 mm
Gauge 18
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot