Menü Keresés

Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black Nylon

Black Polished Round Insert & Glide is made of Nylon to fit 16 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra cikkszám:

10165447

Gyártói cikkszám:

RDG1274D

3500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 96,7865 Ft
3500 + 87,9878 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

33.875 Ft

350 x 96,7865 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 25.4 mm
WT 1.7 mm
Gauge 16
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot