Menü Keresés

Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 16-os méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165188

Gyártói cikkszám:

RDG1165A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 59,1411 Ft
7000 + 53,7647 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

41.399 Ft

700 x 59,1411 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 15.9 mm
WT 1.7 mm
Gauge 16
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot