Menü Keresés

Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 18-as méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165065

Gyártói cikkszám:

RDG1110A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 - 14999 47,5207 Ft
15000 + 43,2006 Ft
Standard csomagolás: 15000

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

71.281 Ft

1500 x 47,5207 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 12.7 mm
WT 1.2 mm
Gauge 18
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot