Menü Keresés

Kerek csúszótalp 12.0 mm 1.0 mm 2.3 mm PE Fekete

Essentra cikkszám:

10377178

Gyártói cikkszám:

461331

1245 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 29,9422 Ft
2500 + 11,5826 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.486 Ft

250 x 29,9422 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
H 6.6 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 2.3 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot