Menü Keresés

Round Tube Insert 12.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd. Fekete, és PE-LD-ből készült.
Essentra cikkszám:

20599416

Gyártói cikkszám:

20599416

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 22,4948 Ft
1000 - 4999 16,0677 Ft
5000 + 14,4609 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.249 Ft

100 x 22,4948 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
H 5.0 mm
Maximális falvastagság 1.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag ABS
Típus 5
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot