Menü Keresés

Kerek csőbetét 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Fekete

Round Tube Insert Glide is designed for lightweight applications such as chair legs or fence posts. It has a clean finish, and is quick and easy to assemble. Black textured and made from PE.
Essentra cikkszám:

10211328

Gyártói cikkszám:

1339577

7250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1999 49,3889 Ft
2000 + 27,9415 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.347 Ft

250 x 49,3889 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 30.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximális falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

A 1339577sz. terméket helyettesíti:

Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black LDPE
Essentra cikkszám: 10450635
Gyártói cikkszám: 466574

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot