Menü Keresés

Kerek csőbetét 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Fekete

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10075579

Gyártói cikkszám:

111066

29697 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 108,0036 Ft
1000 + 42,123 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.800 Ft

100 x 108,0036 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot