Menü Keresés

Kerek csőbetét 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753870

Gyártói cikkszám:

20753870

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 5999 14,0016 Ft
6000 - 29999 10,0011 Ft
30000 + 9,001 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

8.401 Ft

600 x 14,0016 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 20.0 mm
h 3.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximális falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot