Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Krómozott sötét, Krómozott ezüst, Ezüst Sorozat szám: SR5723, SR1562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | t | h | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,0411 Ft - 317,3972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krómozott sötét
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 116,0328 Ft - 180,4955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krómozott ezüst
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 83,5215 Ft - 129,9224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott sötét
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 117,0682 Ft - 182,1061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krómozott ezüst
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 83,5215 Ft - 129,9224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott ezüst
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 149,0963 Ft - 231,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krómozott ezüst
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 145,6795 Ft - 226,6126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krómozott sötét
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 116,0328 Ft - 180,4955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krómozott sötét
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 82,5206 Ft - 128,3655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott ezüst
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz