Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 38.0 mm 1.5 mm Ezüst ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra cikkszám:

10289600

Gyártói cikkszám:

499192

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.118,9346 Ft
100 - 1599 437,333 Ft
1600 + 377,9302 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.189 Ft

10 x 1.118,9346 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot