Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 40.0 mm 1.5 mm Fekete ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra cikkszám:

10435458

Gyártói cikkszám:

499122

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 429,6169 Ft
500 + 363,8467 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

42.962 Ft

100 x 429,6169 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 40.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot