Menü Keresés

Kartonkampó 59.5 mm 18.0 mm Beakasztós

This is a white LDPE clip on carton hook that can be used for retail display applications
Essentra cikkszám:

10394267

Gyártói cikkszám:

496853

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 118,8618 Ft
1000 + 101,7834 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.886 Ft

100 x 118,8618 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Display az elején None
Anyag LDPE
Rögzítés módja Beakasztós
Villakonfiguráció Egy
Villa formája Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes szélesség 18.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot