Menü Keresés

Karimafedél 120.6 mm 22.3 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10238967

Gyártói cikkszám:

34258

34 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 774,6931 Ft
50 + 663,8863 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

775 Ft

1 x 774,6931 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 120.6 mm
m 22.3 mm
Névleges csőméret 1/2"
Osztály nyomás szerinti besorolása 1500
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot