Menü Keresés

Karimafedél 240.0 mm 15.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10232743

Gyártói cikkszám:

32273

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 7.818,2199 Ft
100 + 6.398,1504 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.818 Ft

1 x 7.818,2199 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 240.0 mm
m 15.0 mm
Névleges csőméret DN 125
Osztály nyomás szerinti besorolása 6
Standard DIN
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot