Menü Keresés

Karimavédő rögzítő dugó 41.8 mm SR 6449 Fekete

A fekete PVC karimavédő rögzítő dugók könnyen behelyezhetők és a karimához rögzítik a védőkorongokat. RFL, PCF és PRB sorozatú termékek rögzítésére.
Essentra cikkszám:

10313121

Gyártói cikkszám:

FLS045B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 205,8527 Ft
500 + 85,8562 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.293 Ft

50 x 205,8527 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarfurat méret 41.3 mm
h 43.9
OD 42.3 mm
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot