Menü Keresés

Karimavédő rögzítő dugó 35.3 mm SR 6449 Fekete

A fekete PVC karimavédő rögzítő dugók könnyen behelyezhetők és a karimához rögzítik a védőkorongokat. RFL, PCF és PRB sorozatú termékek rögzítésére.
Essentra cikkszám:

10313107

Gyártói cikkszám:

FLS035B

720 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
75 - 749 186,0992 Ft
750 + 77,2583 Ft
Standard csomagolás: 750

A következő szorzatának a rendelése 75

Teljes ár:

13.957 Ft

75 x 186,0992 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarfurat méret 34.9 mm
h 44.2
OD 35.8 mm
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot