Menü Keresés

Karimavédő rögzítő dugó 25.7 mm SR 6449 Fekete

A fekete PVC karimavédő rögzítő dugók könnyen behelyezhetők és a karimához rögzítik a védőkorongokat. RFL, PCF és PRB sorozatú termékek rögzítésére.
Essentra cikkszám:

10313077

Gyártói cikkszám:

FLS020B

148 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 156,9887 Ft
1500 + 65,1692 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

23.548 Ft

150 x 156,9887 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarfurat méret 25.4 mm
h 34.8
OD 25.9 mm
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot