Menü Keresés

Karimavédő rögzítő dugó 19.1 mm SR 6449 Fekete

A fekete PVC karimavédő rögzítő dugók könnyen behelyezhetők és a karimához rögzítik a védőkorongokat. RFL, PCF és PRB sorozatú termékek rögzítésére.
Essentra cikkszám:

10313053

Gyártói cikkszám:

FLS010B

1590 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 81,7354 Ft
2000 + 34,0447 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

16.347 Ft

200 x 81,7354 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarfurat méret 19.1 mm
h 28.7
OD 19.7 mm
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot