Menü Keresés

Karimás perselycsapágyak

Raktáron

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
226 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tengelyátmérő Perem külső átmérője Flanged Teljes hossz Tengelyfurat átmérője Tengelyhossz Megveszem
108,4491 Ft - 177,4508 Ft 540 Raktáron
8.0 mm
12.0 mm
Igen
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
121,444 Ft - 198,6831 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
15.0 mm
Igen
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
134,4528 Ft - 219,9436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
18.0 mm
Igen
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
197,2517 Ft - 322,7513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
20.0 mm
Igen
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
208,0714 Ft - 340,5034 Ft 950 Raktáron
16.0 mm
22.0 mm
Igen
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
234,0469 Ft - 382,9962 Ft 40 Raktáron
17.0 mm
23.0 mm
Igen
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
  • / 12
Peremes csapágy 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Natúr

10322765

Ártartomány
177 Ft - 108 Ft

Készletszintek
540 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    8.0 mm
  • Tengelyhossz
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    4.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natúr

10322802

Ártartomány
198 Ft - 121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Tengelyhossz
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    5.5 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natúr

10322840

Ártartomány
219 Ft - 134 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    12.0 mm
  • Tengelyhossz
    5.0 mm
  • Teljes hossz
    6.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natúr

10322888

Ártartomány
322 Ft - 197 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    14.0 mm
  • Tengelyhossz
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    9.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Natúr

10322925

Ártartomány
340 Ft - 208 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    16.0 mm
  • Tengelyhossz
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natúr

10322963

Ártartomány
382 Ft - 234 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    17.0 mm
  • Tengelyhossz
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    17.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy