These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Perem külső átmérője | Flanged | Teljes hossz | Tengelyfurat átmérője | Tengelyhossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785,5076 Ft - 1.606,1873 Ft | 1 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 874,5539 Ft - 1.788,7706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1.850,8456 Ft - 2.299,3218 Ft | 20 Raktáron |
2.677 in
68.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 162,211 Ft - 263,5517 Ft | 700 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 65,1417 Ft - 118,8926 Ft | 5000 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 48,1102 Ft - 87,7867 Ft | 25600 Raktáron |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 2.178,4713 Ft - 2.706,2184 Ft | 30 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 875,9229 Ft - 1.791,5362 Ft | 288 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 59,9666 Ft - 109,4047 Ft | 30300 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1.475,7669 Ft - 2.083,8117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 70,536 Ft - 128,7091 Ft | 15300 Raktáron |
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1.793,6036 Ft - 2.229,1143 Ft | 380 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 65,1417 Ft - 118,8926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 65,1417 Ft - 118,8926 Ft | 6600 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 51,3549 Ft - 93,7833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 174,9025 Ft - 275,504 Ft | 3600 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 69,8788 Ft - 127,4906 Ft | 8300 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 144,4948 Ft - 234,7733 Ft | 12390 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 51,3549 Ft - 93,7833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 171,7262 Ft - 279,0637 Ft | 700 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz