Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Perem külső átmérője | Peremes | Teljes hossz | Tengelyfurat átmérője | Tengelyhossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295,753 Ft - 522,0379 Ft | 250 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
120,7546 Ft - 196,2057 Ft | 12460 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
166,3456 Ft - 366,8641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
344,6436 Ft - 1.342,4165 Ft | 110 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Igen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
374,3941 Ft - 1.458,1055 Ft | 3010 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Igen
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
125,5191 Ft - 203,9959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
130,4479 Ft - 211,9915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
90,566 Ft - 221,8627 Ft | 10850 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Igen
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
174,6834 Ft - 283,8281 Ft | 6100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Igen
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
110,6643 Ft - 244,0284 Ft | 5200 Raktáron |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
201,422 Ft - 317,2342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
55,202 Ft - 100,7931 Ft | 18400 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Igen
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
686,9186 Ft - 1.673,0816 Ft | 5 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
302,1194 Ft - 533,333 Ft | 220 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
438,8651 Ft - 1.325,426 Ft | 4110 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
176,8466 Ft - 389,9882 Ft | 4250 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
162,211 Ft - 263,5517 Ft | 700 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
65,1417 Ft - 118,8926 Ft | 5100 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
171,7262 Ft - 279,0637 Ft | 1200 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
69,8788 Ft - 127,4906 Ft | 105800 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Igen
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz