20176037
20176037
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 59.249,10 Ft |
| 5 - 19 | 53.324,60 Ft |
| 20 + | 47.400,10 Ft |
| d1 for screw | 20.0 |
|---|---|
| Menetemelkedés/TPI | 5.0 |
| Típus | 2 |
| d2 tol. G6 | 36.0 |
| d3 ±0.15 | 58.0 |
| d4 ±0.15 | 47.0 |
| d5 for | M6 |
| l1 | 51.0 |
| l2 | 10.0 |
| w1 ±0.15 | 44.0 |
| Dyn. load C max. kN | 15.21 |
| Static load C0 max. kN | 38.0 |
| Stiffness N/µm | 382.0 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483403090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz