Menü Keresés

Karimás alátétek

Raktáron

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • A peremes alátéteket úgy tervezték, hogy elektromos és hőszigetelést biztosítsanak az olyan szerelvények számára, ahol ez alapvető követelmény.
  • Önkenőek, valamint korrózió- és kopásállóak.
  • Javasoljuk, hogy kerülje a peremes alátétek használatát nedves környezetben.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
356 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Peremmagasság Minimális külső átmérő Szín Anyag Hossz a fej alatt Maximális külső átmérő Megveszem
18,8939 Ft - 23,3269 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
34,3404 Ft - 42,3935 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
Natúr
Poliamid 6/6
9,2418 Ft - 11,4123 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
15,504 Ft - 19,1394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,0966 Ft - 17,406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,4801 Ft - 17,8739 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
8,1911 Ft - 10,1123 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
27,7561 Ft - 34,2676 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,1609 Ft - 16,2518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,0966 Ft - 17,406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,9816 Ft - 17,2603 Ft 900 Raktáron
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
12,4323 Ft - 15,3468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
24,7266 Ft - 30,5248 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
17,7895 Ft - 21,9618 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
8,1911 Ft - 10,1123 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
20,0181 Ft - 78,2268 Ft 46700 Raktáron
1.5 mm
6.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
8.4 mm
  • / 18
Peremes alátét 0.375 in Poliamid 6/6

10334713

Ártartomány
23 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.7 mm
  • Perem külső átmérője
    18.9 mm
  • Talp külső átmérője
    11.3 mm
  • Belső átmérő
    9.5 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.200 in Poliamid 6/6

10334454

Ártartomány
42 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.7 mm
  • Perem külső átmérője
    12.6 mm
  • Talp külső átmérője
    7.9 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    1.7 mm
Peremes alátét 0.093 in Poliamid 6/6

10334188

Ártartomány
11 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1 mm
  • Perem külső átmérője
    6.4 mm
  • Talp külső átmérője
    3.6 mm
  • Belső átmérő
    2.4 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.250 in Poliamid 6/6

10334560

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    11.1 mm
  • Perem külső átmérője
    12.7 mm
  • Talp külső átmérője
    9.5 mm
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.175 in Poliamid 6/6

10334324

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    2.4 mm
  • Perem külső átmérője
    8.6 mm
  • Talp külső átmérője
    5.6 mm
  • Belső átmérő
    4.4 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.220 in Poliamid 6/6

10334416

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.7 mm
  • Perem külső átmérője
    10.4 mm
  • Talp külső átmérője
    6.1 mm
  • Belső átmérő
    5.6 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.115 in Poliamid 6/6

10334201

Ártartomány
10 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    0.8 mm
  • Perem külső átmérője
    5.1 mm
  • Talp külső átmérője
    3.6 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.240 in Poliamid 6/6

10334461

Ártartomány
34 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4 mm
  • Perem külső átmérője
    12.3 mm
  • Talp külső átmérője
    8 mm
  • Belső átmérő
    6.1 mm
  • Peremmagasság
    1.5 mm
Peremes alátét 0.115 in Poliamid 6/6

10334270

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    2.8 mm
  • Perem külső átmérője
    6.1 mm
  • Talp külső átmérője
    3.6 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
Peremes alátét 0.184 in Poliamid 6/6

10334287

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.8 mm
  • Perem külső átmérője
    8 mm
  • Talp külső átmérője
    5.9 mm
  • Belső átmérő
    4.7 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.125 in Poliamid 6/6

10334249

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    6.4 mm
  • Perem külső átmérője
    6.4 mm
  • Talp külső átmérője
    4 mm
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
Peremes alátét 0.102 in Poliamid 6/6

10334263

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1.6 mm
  • Perem külső átmérője
    6.4 mm
  • Talp külső átmérője
    4.3 mm
  • Belső átmérő
    2.6 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.320 in Poliamid 6/6

10334508

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1.6 mm
  • Perem külső átmérője
    18.8 mm
  • Talp külső átmérője
    9.3 mm
  • Belső átmérő
    8.1 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.325 in Poliamid 6/6

10334447

Ártartomány
21 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    5.6 mm
  • Perem külső átmérője
    11.9 mm
  • Talp külső átmérője
    9.5 mm
  • Belső átmérő
    8.3 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
Peremes alátét 0.171 in Poliamid 6/6

10334348

Ártartomány
10 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1.2 mm
  • Perem külső átmérője
    8.8 mm
  • Talp külső átmérője
    5.3 mm
  • Belső átmérő
    4.3 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 4.1 mm 6.0 mm 8.4 mm Poliamid 6/6

10184066

Ártartomány
78 Ft - 20 Ft

Készletszintek
46700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    6.0 mm
  • Maximális külső átmérő
    8.4 mm
  • Belső átmérő
    4.1 mm
  • Peremmagasság
    1.5 mm
  • Alátét típusa
    Insulation Washer