Menü Keresés

Karimás alátétek

Raktáron

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • A peremes alátéteket úgy tervezték, hogy elektromos és hőszigetelést biztosítsanak az olyan szerelvények számára, ahol ez alapvető követelmény.
  • Önkenőek, valamint korrózió- és kopásállóak.
  • Javasoljuk, hogy kerülje a peremes alátétek használatát nedves környezetben.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
356 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Peremmagasság Minimális külső átmérő Szín Anyag Hossz a fej alatt Maximális külső átmérő Megveszem
13,5137 Ft - 16,6851 Ft 498 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
11,8763 Ft - 14,6603 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
25,8464 Ft - 31,9092 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
16,7216 Ft - 22,291 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Poliamid 6/6
16,5624 Ft - 20,447 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,4801 Ft - 17,8739 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
24,7266 Ft - 30,5248 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
35,8475 Ft - 44,2572 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,7783 Ft - 17,0072 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
11,2896 Ft - 13,9394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,4255 Ft - 16,5739 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.7 mm
Natúr
Poliamid 6/6
12,4323 Ft - 15,3468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
17,7895 Ft - 21,9618 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
8,9197 Ft - 11,0135 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
12,4323 Ft - 15,3468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
27,7561 Ft - 34,2676 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
19,5382 Ft - 24,1207 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
15,0361 Ft - 18,5603 Ft 518 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
16,2057 Ft - 20,006 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
15,7379 Ft - 19,427 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.9 mm
Natúr
Poliamid 6/6
  • / 18
Peremes alátét 0.173 in Poliamid 6/6

10334362

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
498 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    9.5 mm
  • Perem külső átmérője
    8.7 mm
  • Talp külső átmérője
    5.2 mm
  • Belső átmérő
    4.4 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.140 in Poliamid 6/6

10334355

Ártartomány
14 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1.6 mm
  • Perem külső átmérője
    8.9 mm
  • Talp külső átmérője
    6.3 mm
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
Peremes alátét 0.378 in Poliamid 6/6

10334799

Ártartomány
31 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4 mm
  • Perem külső átmérője
    19.1 mm
  • Talp külső átmérője
    12.6 mm
  • Belső átmérő
    9.6 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.257 in Poliamid 6/6

10334515

Ártartomány
22 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1.6 mm
  • Perem külső átmérője
    17.1 mm
  • Talp külső átmérője
    12.2 mm
  • Belső átmérő
    6.5 mm
  • Peremmagasság
    2.4 mm
Peremes alátét 0.395 in Poliamid 6/6

10334690

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8 mm
  • Perem külső átmérője
    15.9 mm
  • Talp külső átmérője
    12.7 mm
  • Belső átmérő
    10 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.148 in Poliamid 6/6

10334393

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    5.2 mm
  • Perem külső átmérője
    9.7 mm
  • Talp külső átmérője
    5.6 mm
  • Belső átmérő
    3.8 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.320 in Poliamid 6/6

10334508

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1.6 mm
  • Perem külső átmérője
    18.8 mm
  • Talp külső átmérője
    9.3 mm
  • Belső átmérő
    8.1 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.201 in Poliamid 6/6

10334683

Ártartomány
44 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    28.2 mm
  • Perem külső átmérője
    16.1 mm
  • Talp külső átmérője
    10.8 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    3.6 mm
Peremes alátét 0.075 in Poliamid 6/6

10334171

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    7.1 mm
  • Perem külső átmérője
    5 mm
  • Talp külső átmérője
    3 mm
  • Belső átmérő
    1.9 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.115 in Poliamid 6/6

10334232

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    2.4 mm
  • Perem külső átmérője
    6 mm
  • Talp külső átmérője
    3.7 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
Peremes alátét 0.320 in Poliamid 6/6

10334638

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.5 mm
  • Perem külső átmérője
    15.9 mm
  • Talp külső átmérője
    10.3 mm
  • Belső átmérő
    8.1 mm
  • Peremmagasság
    1.7 mm
Peremes alátét 0.102 in Poliamid 6/6

10334263

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1.6 mm
  • Perem külső átmérője
    6.4 mm
  • Talp külső átmérője
    4.3 mm
  • Belső átmérő
    2.6 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.325 in Poliamid 6/6

10334447

Ártartomány
21 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    5.6 mm
  • Perem külső átmérője
    11.9 mm
  • Talp külső átmérője
    9.5 mm
  • Belső átmérő
    8.3 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
Peremes alátét 0.124 in Poliamid 6/6

10334300

Ártartomány
11 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    0.8 mm
  • Perem külső átmérője
    8 mm
  • Talp külső átmérője
    5.6 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.173 in Poliamid 6/6

10334331

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    9.5 mm
  • Perem külső átmérője
    8.8 mm
  • Talp külső átmérője
    5.2 mm
  • Belső átmérő
    4.4 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.196 in Poliamid 6/6

10334386

Ártartomány
34 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1.6 mm
  • Perem külső átmérője
    12.7 mm
  • Talp külső átmérője
    7.8 mm
  • Belső átmérő
    5 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.160 in Poliamid 6/6

10334317

Ártartomány
24 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.2 mm
  • Perem külső átmérője
    7.6 mm
  • Talp külső átmérője
    4.9 mm
  • Belső átmérő
    4.1 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
Peremes alátét 0.200 in Poliamid 6/6

10334485

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
518 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    9.5 mm
  • Perem külső átmérője
    10.1 mm
  • Talp külső átmérője
    6.6 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.378 in Poliamid 6/6

10334843

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.8 mm
  • Perem külső átmérője
    19.1 mm
  • Talp külső átmérője
    12.6 mm
  • Belső átmérő
    9.6 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.166 in Poliamid 6/6

10334621

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8.5 mm
  • Perem külső átmérője
    13.8 mm
  • Talp külső átmérője
    8 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Peremmagasság
    1.9 mm