Menü Keresés

Peremes alátét 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10160985

Gyártói cikkszám:

MNI-HT-M2-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 53,4954 Ft
1000 - 4999 52,1262 Ft
5000 - 9999 51,2094 Ft
10000 + 50,2924 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.748 Ft

500 x 53,4954 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális külső átmérő 4.5 mm
Maximális külső átmérő 8.0 mm
Belső átmérő 2.6 mm
Peremmagasság 2.6 mm
Alátét típusa Insulation Washer
Szín Fekete
Anyag 25% Glass Filled Nylon 6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot