10110775
MNI-6-8BK
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 101,6694 Ft |
| 5000 + | 99,1776 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp magassága | 3.2 mm |
|---|---|
| Talp magassága | 0.126 in |
| Perem külső átmérője | 7.4 mm |
| Perem külső átmérője | 0.291 in |
| Talp külső átmérője | 7.4 mm |
| Talp külső átmérője | 0.291 in |
| Belső átmérő | 3.6 mm |
| Belső átmérő | 0.142 in |
| Peremmagasság | 1.2 mm |
| Peremmagasság | 0.047 in |
| Alátét típusa | Szigetelőhüvely |
| Kompatibilis csavarméretek (mind) | M3.5 |
| Szín | Fekete |
| Anyag | PA |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz