Menü Keresés

Peremes alátét 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm Poliamid 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10229262

Gyártói cikkszám:

312084459935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 48,934 Ft
1000 + 35,0972 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

24.467 Ft

500 x 48,934 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális külső átmérő 6.4 mm
Maximális külső átmérő 12.0 mm
Belső átmérő 5.1 mm
Peremmagasság 15.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot