Menü Keresés

Peremes alátét 12.5 mm 16.0 mm 20.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10229149

Gyártói cikkszám:

312083059935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 54,9008 Ft
1000 + 42,3873 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.450 Ft

500 x 54,9008 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális külső átmérő 16.0 mm
Maximális külső átmérő 20.0 mm
Belső átmérő 12.5 mm
Peremmagasság 1.0 mm
Alátét típusa Szigetelőhüvely
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot