Menü Keresés

Peremes alátét 6.2 mm 6.5 mm 4.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10133804

Gyártói cikkszám:

312081159902

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 53,2281 Ft
500 - 999 46,8149 Ft
1000 + 33,5675 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.307 Ft

250 x 53,2281 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 1.0 mm
Perem külső átmérője 12.0 mm
Talp külső átmérője 6.5 mm
Minimális külső átmérő 6.5 mm
Maximális külső átmérő 12.0 mm
Belső átmérő 6.2 mm
Peremmagasság 0.5 mm
Kompatibilis csavarméretek (mind) M6
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot