Menü Keresés

Peremes alátét 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Poliamid 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10072813

Gyártói cikkszám:

1092550000VR

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 45,1936 Ft
10000 - 19999 43,0003 Ft
20000 + 41,7243 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

45.194 Ft

1000 x 45,1936 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális külső átmérő 16.0 mm
Maximális külső átmérő 21.0 mm
Belső átmérő 10.0 mm
Peremmagasság 2.0 mm
Alátét típusa Hüvelyes alátét
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot