Menü Keresés

Süllyesztett szigetelő alátét 8.1 mm 6.4 mm Poliamid

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10065877

Gyártói cikkszám:

083080200001

8000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 83,7889 Ft
1000 + 64,69 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

41.894 Ft

500 x 83,7889 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Peremmagasság 4.4 mm
Belső átmérő 8.1 mm
Szín Natúr
Alátét típusa Countersunk Insulation Washer
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot