Menü Keresés

Süllyesztett szigetelő alátét 4.1 mm 5.9 mm 10.4 mm Poliamid

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10065846

Gyártói cikkszám:

083040200001

16500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 75,4237 Ft
1000 + 58,2278 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

37.712 Ft

500 x 75,4237 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális külső átmérő 5.9 mm
Maximális külső átmérő 10.4 mm
Belső átmérő 4.1 mm
Peremmagasság 2.3 mm
Alátét típusa Countersunk Insulation Washer
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot