Menü Keresés

Szigetelő alátét 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10055076

Gyártói cikkszám:

018060500001

31500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 50,5472 Ft
1000 + 36,2264 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.274 Ft

500 x 50,5472 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális külső átmérő 11.9 mm
Maximális külső átmérő 18.0 mm
Belső átmérő 6.2 mm
Peremmagasság 2.0 mm
Alátét típusa Szigetelőhüvely
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot