Menü Keresés

Szigetelő alátét 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10055007

Gyártói cikkszám:

018050100001

41000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 45,7142 Ft
1000 + 32,7899 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.857 Ft

500 x 45,7142 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális külső átmérő 6.9 mm
Maximális külső átmérő 15.0 mm
Belső átmérő 5.2 mm
Peremmagasság 2.0 mm
Alátét típusa Szigetelőhüvely
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot