Menü Keresés

Szigetelő alátét 3.1 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10117040

Gyártói cikkszám:

018030700001

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 42,7296 Ft
1000 + 30,6267 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.365 Ft

500 x 42,7296 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 2.0 mm
Perem külső átmérője 18.0 mm
Talp külső átmérője 10.9 mm
Belső átmérő 3.1 mm
Peremmagasság 1.5 mm
Alátét típusa Szigetelőhüvely
Kompatibilis csavarméretek (mind) M3
Szín Natúr
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot