Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE 79.4 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750916

Gyártói cikkszám:

20750916

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 129,7022 Ft
500 - 2499 92,6444 Ft
2500 + 83,38 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.485 Ft

50 x 129,7022 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 79.4 mm
h 12.6 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 6000
Névleges csőméret 2"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot