Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE 54.0 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750893

Gyártói cikkszám:

20750893

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 78,5934 Ft
1000 - 4999 56,1381 Ft
5000 + 50,5243 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.859 Ft

100 x 78,5934 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 54.0 mm
h 10.3 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 6000
Névleges csőméret 1 1/4"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot